Publique sus productos
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    Traducido por Google,
    Cambiador de bebé horizontal CAMBRINO para montaje a pared, fabricado en polipropileno con protección antibacteriana Biocote®, color blanco, panel frontal de acero inoxidable, con bisagras, con amortiguador integrado para una apertura y cierre seguros, cinturón de seguridad de nylon y ganchos en ambos lados, bloqueable Dispensador para sobres de papel de un solo uso en plegado Interfold con ancho máximo 260 mm. Certificado según EN 12221-1 y EN 12221-2. Incluye material de montaje y 80 fundas de papel de un solo uso. Dimensiones cuando está cerrado 860 x 565 x 100 mm (An. x Al. x Pr.) Dimensiones cuando está abierto 860 x 480 x 570 mm (An. x Al. x Pr.)
    Especificaciones
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030057693
    • Familia de productoBaby changing tables
    • Grupo de productosBaby change units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Baby changing units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África