Publique sus productos
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cambiador CAMBRINO horizontal para colgar en la pared, fabricado en polipropileno con protección antibacteriana Biocote®, color blanco, con bisagras, con amortiguador integrado para una apertura y cierre seguro, cinturón de seguridad de nylon y ganchos en ambos lados, dispensador bloqueable para fundas de papel de un solo uso en plegado Interfold con ancho máximo 260 mm. Certificado según EN 12221-1 y EN 12221-2. Incluye material de montaje y 80 fundas de papel de un solo uso. Dimensiones cuando está cerrado 860 x 565 x 100 mm (An. x Al. x Pr.) Dimensiones cuando está abierto 860 x 480 x 570 mm (An. x Al. x Pr.)
    Especificaciones
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030057691
    • Familia de productoBaby changing tables
    • Grupo de productosBaby change units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)860
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)12.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Baby changing units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África