Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink MAXL112-140
MAXIMA Commercial sink MAXL112-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL112-140

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional de empotrar o de pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, cubeta profunda soldada sin rebosadero de dimensiones, sin rebosadero y repisa de grifería de 80 mm, cubeta izquierda o derecha, desagüe de 1 1/2" con dos cuerpos tubo de rebose formado por tubo de acero inoxidable perforado y tubo de plástico, escurridor con canalón e inclinado hacia la cubeta, escurridor con soporte de acero inoxidable reforzado, montante trasero de 100 mm, soportes de montaje en pared opcionales, orificios de perforación para montaje en pared preláser Dimensiones 1400 x 432 x 700 mm (An x Al x Pr) Tablero de drenaje derecho
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057159
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)432
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África