Publique sus productos
STRATOS Waste bin STRX605E
STRATOS Waste bin STRX605E
    Archivados

    STRATOS Waste bin STRX605E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 327 x 862 x 202 mm (W x H x D)
    Especificaciones
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      22.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      202.00 mm
      Overall height      862.00 mm
      Overall width      327.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057229
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)862
    • Ancho (mm)327
    • Profundidad (mm)202
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)10.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins