Publique sus productos
Waste bin CHRX608
Waste bin CHRX608

    Waste bin CHRX608

    2.4 de 5 estrellas2.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cubo de basura independiente o para montaje en pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, grosor de alambre de 2 mm, patrón de facia perforado cuadrado, tornillos y tacos de acero inoxidable incluidos. Dimensiones 350 x 505 x 252 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Bag holder      No
      Filling volume      31.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      252.00 mm
      Overall height      505.00 mm
      Overall width      350.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057138
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)505
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)252
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África