Cubo de basura para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, cantos redondeados, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, montaje con marco empotrado, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable.
Aprox. 23 litros de capacidad, versión completamente empotrada
Dimensiones 410 x 690 x 171 mm (ancho x alto x profundidad)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |