Publique sus productos
STRATOS Waste bin STRX607
STRATOS Waste bin STRX607
    Archivados

    STRATOS Waste bin STRX607

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 45 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 396 x 521 x 270 mm (W x H x D)
    Especificaciones
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Optional
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      270.00 mm
      Overall height      521.00 mm
      Overall width      396.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057230
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)396
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins