Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional para montaje empotrado o mural, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1 mm, cubeta soldada sin costuras, sin rebosadero y repisa para grifo de 80 mm, desagüe de 1 1/2" con tubo rebosadero de dos partes de acero inoxidable perforado tubo y tubo de plástico, montante trasero de 100 mm, soportes de montaje en pared opcionales, orificios de perforación para montaje en pared precortados con láser Dimensiones 700 x 432 x 600 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     432.00 mm
      Overall width       700.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size       DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057639
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)432
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África