Publique sus productos
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    Traducido por Google,
    Estante para fregaderos comerciales Franke de 600 o 700 mm de profundidad, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,2 mm, soporte para estante incluido. Para fregaderos MAXS (600 mm de profundidad, 1200 mm de ancho)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057716
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosComplementary parts catering
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)41
    • Ancho (mm)1186
    • Profundidad (mm)548
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)6.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Descripción Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África