Publique sus productos
QUADRO single washbasin ANMW410
QUADRO single washbasin ANMW410

    QUADRO single washbasin ANMW410

    Traducido por Google,

    Lavabo simple QUADRO de material mineral resinado MIRANIT, con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C). Color Blanco alpino. Con cubeta rectangular sin costuras sin rebosadero. Montaje en panel trasero de lavabo. Borde trasero contorneado. Delantal de tres lados de 60 mm (H). Sin orificio para grifería. Material de montaje incluido.

    Dimensiones 600 x 125 x 530 mm (ancho x alto x profundidad)
    Dimensiones del recipiente 520 x 40/90 x 375 mm (An x Al x Pr)

    Especificaciones
    • Material code        Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      375.00 mm
      Bowl width      520.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090010
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África