Publique sus productos
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806M
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806M

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806M

    Traducido por Google,
    Combinación de lavabo e inodoro de acero al cromo-níquel, superficie satinada para instalación fuera de un lavadero accesible desde atrás con componentes de grifería con control remoto para instalación en el lavadero, fijación desde atrás mediante pasadores roscados. Soporte de montaje, espesor de material 2 mm con pared posterior elevada que incluye salida de pared y pulsador piezoeléctrico con función de inicio/parada con compartimento para papel higiénico soldado sin costura y lavabo moldeado sin juntas con sifón, salida DN 40. Inodoro, espesor de material 1,6 mm con tapa completa zócalo de longitud, dispuesto en el centro a 90 grados, borde de la taza donde nada se puede esconder con botón piezoeléctrico para la descarga del WC, descarga certificada según EN 997, salida horizontal en la parte posterior DIN 100. Con solenoide para conectar a agua caliente premezclada o agua fría. Cisterna empotrada estanca a la condensación con tecnología de descarga simple (9 o 6 litros) Tensión de alimentación 24 V DC Incluye material de fijación. Dimensiones totales 390 x 1000 x 775 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • body width 390 mm
      front access panel no
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 780 mm
      overall height 1000 mm
      overall width 390 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons electronical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting bolt mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 20 mm
      upstand height 150 mm
      WC height 400 mm
      WC position middle
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100957
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-washbasin-combinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Descripción Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África