Publique sus productos
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    Traducido por Google,
    AQUAMIX ZERO Mezclador monomando de cierre automático DN 15 como mezclador de columna, con calentadores de agua caliente sanitaria de bajo nivel abiertos, para calentadores de agua caliente sanitaria de bajo nivel abiertos, tiempo de flujo ajustable, latón cromado pulido, con tapa de agarre o tapa de palanca en construcción de metal. Con tapa de agarre
    Especificaciones
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 90.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised Yes
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 15.00 seconds
      Minimum flow time 1.00 seconds
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101062
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosSelf closing taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)146
    • Ancho (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África