Publique sus productos
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Archivados

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Especificaciones
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101165
    • Familia de productoWater management
    • Grupo de productosComplementary parts water management
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)209
    • Ancho (mm)164
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves