Publique sus productos
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Traducido por Google,
    Mueble bajo para lavabo de aula fabricado en aglomerado revestido de melamina, color blanco. Mueble de suelo cerrado por tres lados con zócalo negro y patas regulables, puerta frontal con tirador y cerradura de cilindro, bisagra de puerta a la derecha o a la izquierda. Dimensiones 570 x 720 x 390 mm (An x Al x Pr) Bisagra de puerta izquierda
    Especificaciones
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000107663
    • Familia de productoWash place solutions
    • Grupo de productosWashroom furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)16.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_12
    • Descripción Uniclass 2015Classroom storage units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África