Publique sus productos
Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Traducido por Google,
    Tubo de descarga para válvula de descarga de urinario PROTRONIC para instalación en superficie, longitud 200 mm, latón cromado pulido. Con manivela 30 mm
    Especificaciones
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101461
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosComplementary parts flushings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_80
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flush pipes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África