Publique sus productos
Workroom sink SIRW772
Workroom sink SIRW772

    Workroom sink SIRW772

    Traducido por Google,
    Fregadero de obra de material mineral resinado MIRANIT con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80°C). Lavabo con piso para grifo integrado, sin orificio para grifo, con marca para taladrar agujeros en la parte inferior del piso para grifo. Grandes radios interiores, fondo de cubeta con pendiente de 2°. Color blanco alpino. Válvula de tubo vertical DN 40 x 200 mm y filtro protector (extraíble) de acero inoxidable. Estructura de subestructura soldada, con recubrimiento de polvo en el color del lavabo, pies de base ajustables. Material de montaje incluido. Dimensiones 2000 x 300/800 x 700 mm (An x Al x Pr) Dimensiones del recipiente 1960 x 283 x 555 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Outlet size DN 40
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket No
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102721
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)156.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • Número OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Título OmniClass Plaster Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África