Publique sus productos
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Traducido por Google,

    Toallero para fijación a pared, acero inoxidable 304, tapas redondas para ocultar la fijación de tornillos, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 238 x 54 x 70 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106247
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosTowel & rob holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)238
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África