Publique sus productos
CUBUS soap tray CUBX007HP
CUBUS soap tray CUBX007HP

    CUBUS soap tray CUBX007HP

    Traducido por Google,

    Jabonera para montaje en pared, acero inoxidable 304, plato de vidrio, tapas cuadradas con orificio en la parte inferior para fijación, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable.

    Superficie muy pulida
    Dimensiones 147 x 54 x 135 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000106357
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de productosTumbler & soap holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)147
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África