Publique sus productos
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    Traducido por Google,
    Portarrollos para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material calibre 14 (2 mm), eje reemplazable asegurado por cerradura de alta resistencia, para 1 rollo con un ancho máximo de 130 mm, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 140 x 110 x 110 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      110.00 mm
      Overall width      140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030005623
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África