Publique sus productos
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Traducido por Google,
    Lavabo para 3 personas con salpicadero. De composite mineral aglomerado con resina Miranit, con superficie de gelcoat lisa y sin poros, muy pulida (resistente a temperaturas de hasta 80 °C). Incluye un kit de desagüe de 32 mm con rebosadero. Certificado CE Color Blanco alpino Sin agujeros para grifería Dimensiones 1800 x 480 x 170 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030010666
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash troughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África