Publique sus productos
EXOS. waste bin EXOS605W
EXOS. waste bin EXOS605W
    Archivados

    EXOS. waste bin EXOS605W

    Waste bin for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approximate 30 litres, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials.

    Dimensions 300 x 573 x 250 mm (W x H x D)

    Especificaciones
    • Bag holder Integrated
      Filling volume 30.00 liter
      Lid No
      Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 250.00 mm
      Overall height 573.00 mm
      Overall width 300.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030025228
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)573
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)10.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins