Publique sus productos
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
    Archivados

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    Especificaciones
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030034630
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHygiene bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)332
    • Ancho (mm)234
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins