Publique sus productos
F5S self-closing pillar tap F5SV1001
F5S self-closing pillar tap F5SV1001

    F5S self-closing pillar tap F5SV1001

    Traducido por Google,
    Grifo de columna autocierre F5S DN 15 para instalaciones sanitarias. Cartucho de cierre automático FRAMIC, controlado hidráulicamente, de bajo mantenimiento y libre de estancamiento, con tecnología de disco cerámico, cierre automático, independiente de la presión de flujo debido al diseño de separación de medios. Ajuste continuo de la duración del flujo. Para la conexión a agua caliente premezclada o agua fría a través de una manguera, incluida la junta del filtro. Construcción totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador antirrobo, diseño SLIM, con regulador de caudal integrado 5,0 l/min.
    Especificaciones
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      0.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.08 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030036165
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de productosSelf closing taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África