Publique sus productos
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Traducido por Google,
    Divisor de urinario para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,5 mm, diámetro de tubo de 32 mm, con dos tapas de acero inoxidable para montaje oculto, incluye tornillos y tacos. Dimensiones 60 × 760 × 397 mm (An. x Al. x Pr.)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056972
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosUrinal dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)397
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Descripción Uniclass 2015Urinal dividers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África