Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional para montaje empotrado o mural, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, dos cubetas soldadas sin costura, sin rebosadero y repisa para grifo de 80 mm, cubetas a la izquierda o a la derecha, desagüe de 1 1/2" con rebosadero de dos partes tubo formado por tubo de acero inoxidable perforado y tubo de plástico, escurridor con canalón e inclinado hacia la cubeta, escurridor con soporte de acero inoxidable reforzado, montante trasero de 100 mm, soportes de montaje en pared opcionales, orificios de perforación para montaje en pared precortados con láser Dimensiones 2000 x 432 x 700 mm (An. x Al. x Pr.) Escurridor derecho
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 600.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057584
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)432
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África