Publique sus productos
PLANOX wash trough PL16
PLANOX wash trough PL16

    PLANOX wash trough PL16

    Traducido por Google,
    Lavabo plano soldado sin soldadura para montaje en pared, acero al cromo-níquel, acabado satinado, grosor del material del lavabo 0,8 mm / paneles laterales 1,2 mm, paneles laterales con soportes de pared integrados, sin repisa para grifería ni rebosadero, montante trasero de 40 mm, desagüe central, G Residuos de filtro de 1 1/2 B, incluye materiales de montaje. Para una longitud de 1800 mm o más, se suministra un soporte adicional. Longitudes especiales están disponibles bajo pedido. Dimensiones 1600 x 210 x 382 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      382.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,520.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030043780
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de productosWashtroughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)382
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)10.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descripción Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África