Publique sus productos
SIRIUS wash trough BS324N
SIRIUS wash trough BS324N

    SIRIUS wash trough BS324N

    Traducido por Google,
    Lavabo SIRIUS para empotrar, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material del lavabo 0,8 mm / paneles laterales 1,2 mm, soldadura continua, panel frontal sin placa de fricción, entrada para grifería de 75 mm, sin orificios para grifería, sin rebosadero, desagüe a la derecha, Filtro de tubo vertical de plástico G 1 1/2 B, incluye juntas y garras de fijación para montaje empotrado. Dimensiones 670 x 281 x 520 mm (An. x Al. x Pr.) Dimensiones del recipiente 620 x 281 x 420 mm (An. x Al. x Pr.) Tamaño de corte 655 x 505 mm (An. x Pr.)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      281.00 mm
      Overall width      670.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      281.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      620.00 mm
      Overflow       Standpipe overflow
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030045757
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)281
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África