Publique sus productos
SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80

    SATURN set of towel rails TB80

    Traducido por Google,
    Toallero para lavabos Franke BX, ECN, ECO y PLANOX, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material Ø8 mm, para montaje debajo del borde frontal, el riel es flexible y reequipable, se necesita un juego por lugar de lavado, incluido el juego de montaje. Ancho 728 mm
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030046200
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosComplementary parts wash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)119
    • Ancho (mm)728
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África