Publique sus productos
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    Traducido por Google,
    Rociador AQUAJET-Comfort con cabezal de plástico ajustable de forma continua entre 13 y 23°, sistema antical y baja formación de aerosoles. Para instalación en paneles de ducha Franke con boquillas de conexión DN 15, diámetro 26 mm, latón cromado de alto brillo.
    Especificaciones
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030054254
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShower heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)73
    • Ancho (mm)94
    • Profundidad (mm)141
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África