Publique sus productos
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    Traducido por Google,
    Rociador AQUAJET-Slimline con chorro de plástico con sistema antical y baja formación de aerosoles. Para instalación en paneles de ducha Franke con boquillas de conexión DN 15, diámetro 26 mm, latón cromado de alto brillo.
    Especificaciones
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Spout projection 58.00 mm
      Surface material Chrome
      Adjustable tilt angle No
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2030054255
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShower heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África