Publique sus productos
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Traducido por Google,
    Bandeja de goteo con soporte para colgar sobre la carcasa del dispensador, bandeja cuadrada extraíble de plástico gris, para dispensador MEDCARE de 1000 ml. Dimensiones: 150 x 408 x 265 mm (An x Al x Pr).
    Especificaciones
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600003363
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosComplementary parts accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)408
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)265
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África