Publique sus productos
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Traducido por Google,
    Muros Operables: Modelo 2020

    El funcionamiento multidireccional/paneles individuales modelo 2020 de KWIK-WALL ha sido diseñado para un rendimiento duradero. Están fabricados con un sustrato acústico estructural laminado a presión a ambos lados de un marco reforzado con acero. Para mayor durabilidad, se puede laminar una capa de acero (opcional) sobre el material del sustrato. El Modelo 2020 combina paneles operados individualmente con un sistema de rieles que puede utilizar intersecciones de 90° "X", "L" y "T" para posibilidades de diseño ilimitadas.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2020_3in_Multi_Directional
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de productosOperable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-05-26
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)194
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)3
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica