Particiones en acordeón: Serie MK La serie Accordion MK está diseñada y fabricada para proporcionar una división económica del espacio con un acabado de vinilo tradicional (estándar) o de alfombra (opcional) contorneado a un marco de acero soldado tridimensional. Las características arquitectónicas incluyen bisagras de acero resistentes a la oxidación, topes positivos, soporte de marco equilibrado y una construcción que previene las arrugas. El sistema de rieles de aleación estructural de aluminio anodizado transparente cuenta con una garantía de por vida en la instalación original.
Características del producto de la serie MK:
Cada acordeón KWIK-WALL está equipado con un mango funcional de fácil agarre que hace que cerrar y mover la partición sea extremadamente fácil.
Divisores de vista no acústicos
Serie MK : las particiones de acordeón no acústicas brindan la solución más económica para una división efectiva del espacio, cuando reducir la transmisión del sonido no es un requisito.
Fáciles de operar, soportar e instalar, y equipadas con manijas con acabado cromado de fácil agarre, las particiones de la serie MK están disponibles en configuraciones de apilamiento que incluyen en las paredes perimetrales de la habitación, en bolsillos de almacenamiento, como configuraciones de pares iguales o desiguales e incluso opciones de apilamiento y almacenamiento remotos. . Los bolsillos de almacenamiento con paneles traseros deslizantes guardan la partición abierta de forma ordenada cuando no está en uso.
Las particiones en acordeón de la serie MK están diseñadas para brindar años de servicio en los entornos más exigentes.
Las aplicaciones comunes de la serie MK son: instalaciones religiosas, escuelas, restaurantes, auditorios, instalaciones para banquetes e instalaciones de capacitación corporativa.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Bahamas | Brasil |
Catar | Bermudas | |
Emiratos Árabes Unidos | Canadá | |
Israel | Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | ||
Estados Unidos | ||
Islas Turcas y Caicos | ||
Islas Vírgenes Británicas | ||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Jamaica | ||
Martinica | ||
México | ||
Nicaragua | ||
Panamá | ||
Puerto Rico |