Luminous Ava es nuestra pared de vidrio de diseño no acústica, que combina vidrio simple sin marco con rieles horizontales de bajo perfil para brindar máxima claridad de iluminación natural, estética visual y la máxima flexibilidad en la transformación del espacio de visión clara. Comercializada durante los últimos 20 años como la serie de paredes de vidrio sin marco KWV-Tec de Kwik-Wall, esta popular línea de paredes de vidrio ha sido rebautizada como Ava , un componente integral del grupo completo de productos Luminous Glass Wall.
Paneles individuales: perpendiculares, paralelos, remotos o apilados personalizados
Los paneles individuales están sostenidos en la parte superior por dos (2) soportes que operan en el sistema de rieles que permite que los paneles se muevan y giren sin esfuerzo a través de intersecciones radiales diseñadas para paneles de vidrio pesados. La versatilidad de las disposiciones de apilamiento incluye apilamiento perpendicular, apilamiento paralelo, remoto o Pila personalizada
El modelo Ava - Trimless de KWIK-WALL ofrece la máxima versatilidad en disposiciones deslizantes y apilables, utilizando paneles operados individualmente con un sistema de rieles que puede proporcionar intersecciones de 90º, “X”, “L” y “T” para posibilidades de diseño casi ilimitadas. El Ava - Trimless combina el elegante retenedor de vidrio horizontal superior e inferior, utilizado en otros modelos Clear-Divisions con el sistema de soporte y riel tipo 425 multidireccional.
CARACTERÍSTICAS
Disponibilidad en regiones
| Asia | Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Bahamas | Brasil |
Catar | Bermudas | |
Emiratos Árabes Unidos | Canadá | |
Israel | Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | ||
Estados Unidos | ||
Islas Turcas y Caicos | ||
Islas Vírgenes Británicas | ||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Jamaica | ||
Martinica | ||
México | ||
Nicaragua | ||
Panamá | ||
Puerto Rico |