Particiones de acordeón: Serie VL
La serie Accordion VL está diseñada y fabricada para proporcionar una división económica del espacio con un acabado de vinilo tradicional (estándar) o de alfombra (opcional) contorneado a un marco de acero soldado tridimensional. Las características arquitectónicas incluyen bisagras de acero resistentes a la oxidación, topes positivos, soporte de marco equilibrado y una construcción que previene las arrugas. El sistema de rieles de aleación estructural de aluminio anodizado transparente cuenta con una garantía de por vida en la instalación original.
Características del producto de la serie VL:
Los topes positivos integrados en las bisagras internas evitan que la partición se extienda excesivamente y provoque tensión estructural en el marco.
El protector de techo tiene un sistema de liberación de aire incorporado que permite que el aire atrapado escape a través de la parte superior de la partición cuando se apila. Este método de liberación de aire permite un funcionamiento más suave y sencillo. En las particiones con clasificación STC se utilizan revestimientos aislantes del sonido que se extienden en toda su altura en ambos lados.
VL2 - 35 STC | VL6 – 38 STC | VL8-40STC
Las particiones acústicas de la serie VL brindan la solución con clasificación de sonido más económica para una gestión eficaz del espacio. El diseño de la cubierta en capas combina de dos a diez capas de materiales diferentes para lograr la clasificación acústica deseada.
Equipadas con una manija de fácil agarre y el sistema de liberación de aire incorporado que hace que el movimiento y el cierre sean suaves y casi sin esfuerzo, las particiones en acordeón de la serie VL están diseñadas para brindar años de servicio en los entornos más exigentes.
Las aplicaciones comunes de la serie VL son: instalaciones religiosas, escuelas, restaurantes, auditorios, instalaciones para banquetes, instalaciones corporativas y de capacitación.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Bahamas | Brasil |
Catar | Bermudas | |
Emiratos Árabes Unidos | Canadá | |
Israel | Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | ||
Estados Unidos | ||
Islas Turcas y Caicos | ||
Islas Vírgenes Británicas | ||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Jamaica | ||
Martinica | ||
México | ||
Nicaragua | ||
Panamá | ||
Puerto Rico |