Publique sus productos
Planum H-Selection Rojo Klinker
Planum H-Selection Rojo Klinker
Planum H-Selection Rojo Klinker
Planum H-Selection Rojo Klinker
    Archivados

    Planum H-Selection Rojo Klinker

    Elegancia tradicional con estética vanguardista. Nuestra teja más demandada por su tamaño, resistencia y ligereza. La tradición hecha modernidad. La teja PLANUM aúna el material tradicional con los proyectos más innovadores. Elegante y versátil, se ha convertido en la favorita de los arquitectos por su tamaño, resistencia y ligereza. Teniendo siempre en cuenta la colocación y la reducción de costes, su diseño y tamaño aportan soluciones estéticas y funcionales difíciles de encontrar en otras tejas. Todo ello, unido a una atractiva paleta de colores, hacen de la teja PLANUM una de las tejas más demandadas por los profesionales. Sometida a unos exigentes parámetros estéticos y funcionales, su gran tamaño aporta innumerables ventajas tanto en el diseño como en la colocación. Su ligereza y su paso variable suponen ventajas en obra difíciles de igualar. Su sistema de encaje garantiza una excelente impermeabilidad y los nervios de desagüe en el lado izquierdo permiten evacuar el agua lejos del cruce de juntas, logrando así una seguridad y estanqueidad admirables. H-Selection es el resultado de aplicar el innovador proceso de fabricación en H-Cassette a una selección de sus productos, dotándoles de multitud de ventajas y beneficios, tanto funcionales como estéticos. Con las ventajas de la gama H-Selection: Mejor planeidad. Cocción individual de cada teja gracias al soporte en H. Permite una planeidad perfecta sin puntos de contacto. Definición perfecta en cada pieza. Fabricación con moldes de yeso que proporcionan un acabado perfecto, sin pliegues y con una textura más fina. Menor absorción. Mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento. Garantía para toda la vida. 100 años de garantía que aseguran tu tranquilidad y la calidad de nuestros procesos de fabricación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplanum-rojo-TIRK
    • Familia de productoKlinker Roof Tile
    • Grupo de productosFlat Roof Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)444
    • Ancho (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniClass Ceramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings