Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

Número de Artículo: Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
Fabricante: Optigrün
Familia del producto: Optigrün Roof System Solution
Grupo del producto: Blue Roof - Flow Control
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 140
Profundidad (mm): 1000
Fecha de publicación: 2018-09-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Additional storage volume of approximately 75 l/m² in Water Retention Box WRB 85i. Maximum storage volume of 140 l/m² in Water Retention Box WRB 150
  • Very low discharge through individual Flow Control system setting
  • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

Layer height: 140 - 250 mm

Roof pitch:

Vegetation form: sedum-herbs-grasses

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: starting at 32 l/m²


Material principal: Other
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L52
Uniclass 1.4 Descripción: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descripción: Roofs
Uniclass 2015 Código: EF_30_10
Uniclass 2015 Descripción: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descripción: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Número OmniClass: 23-13 39 00
Título OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Construction - Roof

Nombre Valor
Height 140 mm
Length 1000
Thickness 140 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 1000

BIMobject®