Preciso | Confiable | Duradero | sin tanque
Los calentadores de agua eléctricos sin tanque de la serie N de Laars Heating Systems (anteriormente CNA) están diseñados específicamente para aplicaciones de fluidos industriales pesados. Los calentadores se activan solo cuando es necesario y brindan un suministro ilimitado de agua caliente para satisfacer las necesidades de su aplicación industrial pesada. Los calentadores se activan a 1,5 gpm (5,7 L-Min) y pueden manejar un flujo de agua de hasta 50 gpm (189 L-Min).
La serie N es adecuada para una variedad de grandes mercados industriales, incluidos la minería, las cervecerías y bodegas, la generación de energía, la petroquímica, la agricultura y las plantas de tratamiento de agua.
Características estándar
Características opcionales
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |