Calentador de agua sin tanque serie LT: ¡el único calentador de agua sin tanque que necesita!
El calentador de agua sin tanque de condensación de la serie LT puede convertirse fácilmente en el único calentador de agua sin tanque que utilice. Desde viviendas unifamiliares hasta aplicaciones comerciales, este calentador de agua sin tanque diseñado inteligentemente puede manejarlo todo.
¡Diseñado para manejarlo todo!
Diseñado para una larga vida
Su robusto intercambiador de calor de acero inoxidable está construido de forma duradera con un diseño de tubo ovalado para maximizar la transferencia de calor y una larga vida útil. El diseño ovalado crea menos acumulación de sarro, mayor eficiencia térmica y menor mantenimiento. El diseño único cuenta con un ciclo de vida aumentado 3,5 veces mayor que el de un intercambiador de calor de cobre.
La Serie LT tiene control de quemador y un sistema de combustión diseñado para una vida útil más larga, reducción de la acumulación de polvo y menos problemas de mantenimiento. Este sistema de combustión incluye una válvula de gas de presión negativa y una construcción de fibra metálica.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |