Publique sus productos
High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

High-Efficiency LT Series Tankless Water Heater with Recirculation Pump

Traducido por Google,

Calentador de agua sin tanque serie LT: ¡el único calentador de agua sin tanque que necesita!

El calentador de agua sin tanque de condensación de la serie LT puede convertirse fácilmente en el único calentador de agua sin tanque que utilice. Desde viviendas unifamiliares hasta aplicaciones comerciales, este calentador de agua sin tanque diseñado inteligentemente puede manejarlo todo.

¡Diseñado para manejarlo todo!

  • Configuración de salida de temperatura más alta: hasta 180 o F en los modelos estándar
  • Alta producción de agua caliente de 5,1 gpm con un aumento de 77 o F
  • Ventilación en cascada con PVC o PP
  • Configure fácilmente unidades en cascada con control integrado y sistema de montaje en bastidor disponible
  • Úselo con aplicaciones de calefacción de espacios con controlador de aire que utilizan el enclavamiento de prioridad de la serie LT para garantizar la prioridad de DHW.

Diseñado para una larga vida

Su robusto intercambiador de calor de acero inoxidable está construido de forma duradera con un diseño de tubo ovalado para maximizar la transferencia de calor y una larga vida útil. El diseño ovalado crea menos acumulación de sarro, mayor eficiencia térmica y menor mantenimiento. El diseño único cuenta con un ciclo de vida aumentado 3,5 veces mayor que el de un intercambiador de calor de cobre.

La Serie LT tiene control de quemador y un sistema de combustión diseñado para una vida útil más larga, reducción de la acumulación de polvo y menos problemas de mantenimiento. Este sistema de combustión incluye una válvula de gas de presión negativa y una construcción de fibra metálica.

Especificaciones
  • The Next Level in Tankless Innovation

    Environmentally Responsible

    High efficiency, condensing technology with UEF (Uniform Energy Factor) of 0.95
    Low NOx system exceeds the most stringent NOx regulations
    Energy Star certified
    Certified by the Green Restaurant Association

    Robust Stainless Steel Heat Exchanger

    Long life and high performance utilizing a unique oval pipe design
    15-year warranty

    Reliable, Durable, Easy

    Easy to set up with bottom water connections
    Easy service with outside air and water filter access
    Great retrofit or new installation choice in residential or commercial applications

    Flexible Features

    Natural gas or propane models
    Multiple venting options
    Cascade up to 16 Standard units

    Title 24

    The Laars LT Series Tankless Water Heater models are capable of meeting Title 24 requirements

Especificaciones técnicas
  • Referencialt-series-water-heater-with-recirc-pump
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosLT Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos