Con la trampilla de acceso para tejados planos de LAMILUX Comfort Square, convierta el espacio libre del tejado en una acogedora sala de estar. Nuestras trampillas de acceso al tejado "Swing", "Quadrat", "Duo" y "Solo" están disponibles en una variedad de tamaños, opciones de apertura y acristalamiento y constituyen un elemento destacado impresionante en cualquier edificio.
Nuestra construcción de marco de aluminio de alta calidad no solo ofrece estabilidad, sino también toda la gama de colores en la carta RAL para uso interior y exterior. Si está planeando una próxima renovación de techo, le recomendamos invertir en una escotilla de acceso de techo plano. La renovación de un edificio de este tipo no solo puede aumentar significativamente el valor de la propiedad, sino que también aumenta la comodidad y el espacio habitable utilizable.
Especialmente en las grandes ciudades, nuestras terrazas en la azotea ofrecen acceso privado al exterior, creando un verdadero atractivo en el tejado, ya sea un edificio antiguo con encanto o una construcción nueva y moderna. Con una trampilla de acceso para techo plano de LAMILUX, puede confiar en los más altos estándares de calidad y aprovechar todo el potencial de su edificio.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Asia | Norteamérica |
|---|---|---|---|
Alemania | Australia | India | Estados Unidos |
Austria | Israel | México | |
Bélgica | Turquía | ||
Bosnia-Herzegovina | |||
Bulgaria | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
España | |||
Estonia | |||
Francia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Ucrania |