Publique sus productos
Revestimiento en Interiores / Cartón-yeso
Revestimiento en Interiores / Cartón-yeso
Revestimiento en Interiores / Cartón-yeso
Revestimiento en Interiores / Cartón-yeso
    Laminam

    Revestimiento en Interiores / Cartón-yeso

    Instalación de revestimiento en interiores / Cartón-yeso

    Las losas Laminam 3+ y 5, en su formato mayor de 1000x3000 mm, y Laminam 5+, en su formato mayor de 1200x3000 mm y 1620x3240 mm, pueden aplicarse como revestimiento en interiores. Las losas Laminam 12+ también pueden instalarse en formatos en los que su peso lo permita. En este caso, para que las losas no transmitan su peso directamente al suelo, el Ingeniero de Obra debe verificar la necesidad de insertar retenciones mecánicas por seguridad.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • Laminam 3+ (Espesor nominal 3,5mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

      Laminam 5 (Espesor nominal 5,6mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.

      Laminam 5+ (Espesor nominal 6mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

      Laminam 12+ (Espesor nominal 12,5mm)

      Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre y refuerzo estructural de material inerte (estera en fibra de vidrio montada en el reverso).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaindoor-cladding-drywall
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de productosIndoor Cladding
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición2
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioGlass fibre
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC011951
    • Nombre ETIMWall covering applicator
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramics
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes