Atelier, por definición, es un taller o estudio, especialmente uno utilizado por un artista o diseñador; De acuerdo con esta visión, Landmark Ceramics diseñó su nueva gama de preciosas superficies de pared hechas de porcelana. Ya sea una artesanía o una réplica de una maquinaria de grabado, Atelier da vida a geometrías y diseños expresivos en la porcelana más fina.
ESENCIA
Essence Combed presenta una nueva solución decorativa dentro de Veneer World de Landmark: una textura 3D caracterizada por surcos atrevidos. Las estrías lineales junto con la interacción de sombras y luces evocan la esencia de la superficie tradicional hecha a mano para mostrar una combinación de elementos naturales y geométricos para un atractivo visual distintivo.
MUNDO DE CHAPA
El enchapado tradicional se reinventa para preservar su belleza y su sensación de piedra auténtica, al tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al enchapado de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, resistentes a las temperaturas extremas y a las inclemencias del tiempo, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.
COLORES
Montauk peinado blanco, Montauk peinado gris, Montauk peinado negro
APLICACIONES
IMPRESIONANTES ENTORNOS EXTERIORES: Paredes, porches, piscinas, fogones, cocinas exteriores, muros de contención, fachadas exteriores.
AMBIENTE INTERIOR ELEGANTE: espacios habitables, particiones, chimeneas, protectores contra salpicaduras, paredes decorativas, spas
BENEFICIOS
Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a rayones, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, libre de plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, vida útil muy larga, cero desarrollo de humo, ecológico y reciclable, ahorro de costes con el tiempo
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |