Publique sus productos
Essence - Porcelain Tiles
Essence - Porcelain Tiles
Essence - Porcelain Tiles

    Essence - Porcelain Tiles

    Traducido por Google,

    Essence captura el espíritu de la pizarra natural, una roca sedimentaria reconocida por su estética e importancia en la arquitectura estadounidense. La colección encarna dos personalidades distintivas, una con un gráfico tono sobre tono y la otra con un patrón enriquecido, para diseñar una apariencia de piedra total para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

    Colores: Essence Montauk Blanco, Essence Montauk Gris, Essence Montauk Oscuro, Essence Montauk Negro, Essence California Gold, Essence Rustic Gold, Essence Mariposa Slate

    Tamaños: 3"x12" / 12"x24" / 24"x48" / Mosaico A / Mosaico D Hexágono / Mosaico Chevron 3D

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaessence
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de productosDesign Work
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos