Publique sus productos
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    Traducido por Google,

    Made.in es la elegante colección de superficies inspiradas en el cemento de Landmark, diseñada para brindar una sensación cálida y contemporánea a proyectos de apariencia total donde la materia es la protagonista y se requiere continuidad dentro y fuera.

    Entornos urbanos de gusto refinado, ambientes modernos donde el minimalismo aporta una sensación de calidez, elevando los espacios para ofrecer un ambiente acogedor a interiores y exteriores dentro de realidades comerciales o residenciales. Made in es la colección que combina la estética del hormigón formal con las expectativas del gres porcelánico.

    Colores: blanco libertad, beige herencia, plata pasión, gris visión, negro libertad, blanco, beige, plata, gris, negro

    Medidas: 12"x24" / 24"24 / 24"x48" / Mosaico A

    Acabados: mate, grip

    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42 ( ≥ 0.6 for the grip finish)

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, concrete, cement, concrete look, cement look, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamade-in-porcelain-tile
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de productosLandmark Contemporary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos