PIEDRA PROFESIONAL
Un acabado elegante, muy adecuado para espacios interiores o ambientes exteriores suaves, que combina diseño contemporáneo y gusto refinado. Pro ledgestone recrea los patrones de la mampostería utilizando repisas apiladas idealmente sin juntas gracias a los cortes perfectos y la instalación profesional.
LA COLECCIÓN DE PIEDRA AZUL
Bluestone se inspira en las piedras americanas más refinadas y usadas de Pensilvania. El Bluestone es una piedra famosa, conocida en toda América del Norte, utilizada en algunas de las arquitecturas más importantes. Una selección muy versátil disponible en las alternativas Full Color, Blue Select y Tumbled, capaz de combinarse o resaltar el contraste según el entorno designado y el aspecto deseado.
MUNDO DE CHAPAS
El revestimiento tradicional se reinventa para preservar su belleza y su auténtica sensación de piedra, al mismo tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al revestimiento de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, impermeables a las temperaturas extremas y al clima impredecible, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.
COLORES
Gris, azul selecto, a todo color, pulido
APLICACIONES
IMPRESIONANTES AMBIENTES AL AIRE LIBRE: Muros, porches, piscinas, fogatas, cocinas al aire libre, muros de contención, fachadas al aire libre
CONFIGURACIÓN INTERIOR ELEGANTE: Salas de estar, tabiques, chimeneas, placas para salpicaduras, paredes decorativas, spas
BENEFICIOS
Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a los arañazos, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, sin plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, muy larga vida útil, cero generación de humo, respetuoso con el medio ambiente y reciclable, ahorra costes con el tiempo
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |