PIEDRA PROFESIONAL
Un acabado elegante, muy adecuado para espacios interiores o ambientes exteriores suaves, que combina diseño contemporáneo y gusto refinado. Pro ledgestone recrea los patrones de la mampostería utilizando repisas apiladas idealmente sin juntas gracias a los cortes perfectos y la instalación profesional.
LA COLECCIÓN CANYON
Canyon está inspirado en las coloridas pizarras americanas, lo que garantiza un toque único de ambiente occidental para cada espacio. Una sensación de materia natural y terrenal, resaltada por la rica mezcla de tonos reunida por un conjunto de superficies de textura dinámica típicas de las piedras partidas.
MUNDO DE CHAPAS
El revestimiento tradicional se reinventa para preservar su belleza y su auténtica sensación de piedra, al mismo tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al revestimiento de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, impermeables a las temperaturas extremas y al clima impredecible, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.
COLORES
Verano, roca, beige, marrón, dorado, rojo.
APLICACIONES
IMPRESIONANTES AMBIENTES AL AIRE LIBRE: Muros, porches, piscinas, fogatas, cocinas al aire libre, muros de contención, fachadas al aire libre
CONFIGURACIÓN INTERIOR ELEGANTE: Salas de estar, tabiques, chimeneas, placas para salpicaduras, paredes decorativas, spas
BENEFICIOS
Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a los arañazos, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, sin plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, muy larga vida útil, cero generación de humo, respetuoso con el medio ambiente y reciclable, ahorra costes con el tiempo
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |