Publique sus productos
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers
QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers

    QUARRY LEDGESTONE BLUESTONE - Porcelain Veneers

    Traducido por Google,

    PIEDRA DE CANTERA

    Textura natural y distintiva, perfecta para espacios exteriores y ambientes interiores rústicos, inspirada en las piedras rugosas y auténticas de la tradición americana. La cornisa de cantera se caracteriza por conservar casi el tamaño real y los tonos de las piedras tal como se encuentran en la naturaleza.

    LA COLECCIÓN DE PIEDRA AZUL

    Disponible en las variantes Full Color, Blue Select y Tumbled, esta colección versátil inspirada en el Bluestone nativo de Pensilvania se integrará o brindará un agradable contraste con cualquier entorno, según las necesidades específicas de cada proyecto. Una colección refinada, adecuada tanto para ambientes interiores como exteriores, que recuerda a los grandes proyectos arquitectónicos de toda América del Norte, haciendo uso del prestigioso Bluestone.

    MUNDO DE CHAPAS

    El revestimiento tradicional se reinventa para preservar su belleza y su auténtica sensación de piedra, al mismo tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al revestimiento de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, impermeables a las temperaturas extremas y al clima impredecible, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.

    COLORES

    Gris, a todo color, azul selecto, pulido

    APLICACIONES

    IMPRESIONANTES AMBIENTES AL AIRE LIBRE: Muros, porches, piscinas, fogatas, cocinas al aire libre, muros de contención, fachadas al aire libre

    CONFIGURACIÓN INTERIOR ELEGANTE: Salas de estar, tabiques, chimeneas, placas para salpicaduras, paredes decorativas, spas

    BENEFICIOS

    Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a los arañazos, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, sin plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, muy larga vida útil, cero generación de humo, respetuoso con el medio ambiente y reciclable, ahorra costes con el tiempo

    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM: BOT 3000): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance (DIN 51097): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance  (DIN 51130):  NOT APPLICABLE

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM: C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaquarry-ledgestone-bluestone-porcelain-veneers
    • Familia de productoPorcelain Veneers
    • Grupo de productosVeneer World - Quarry Ledgestone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos