Publique sus productos
SOUL - Porcelain Tiles
SOUL - Porcelain Tiles
SOUL - Porcelain Tiles
SOUL - Porcelain Tiles

    SOUL - Porcelain Tiles

    Traducido por Google,

    Una refinada reelaboración de los materiales combina la fuerza de la cerámica con la memoria del tejido, dotando a los espacios residenciales y comerciales de calidez, solidez, suavidad e innumerables posibilidades de diseño. La colección Soul ofrece sugerencias visuales y táctiles de elegantes telas para muebles. Las habitaciones tienen un encanto elegante y un aspecto contemporáneo y se pueden vivir libremente gracias a las excelentes prestaciones técnicas del gres porcelánico.

    Colores: paño café, seda oscura, merino gris, línea marfil, lana plata, algodón blanco, blanco, oscuro, gris, plata, beige, topo, café, marrón

    Tamaños: 12"x24" / 6"x24" /

    Acabados: mate

    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES TEST ASTM NORTH AMERICAN

      Water absorption* (tEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot

      you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, fabric, fabric look

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoul-porcelain-tile
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de productosLandmark Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos