Publique sus productos
URBAN LEDGESTONE EXPLORE - Porcelain Veneers
URBAN LEDGESTONE EXPLORE - Porcelain Veneers
URBAN LEDGESTONE EXPLORE - Porcelain Veneers
URBAN LEDGESTONE EXPLORE - Porcelain Veneers

    URBAN LEDGESTONE EXPLORE - Porcelain Veneers

    Traducido por Google,

    PIEDRA URBANA

    Urban es la propuesta de Revestimiento Porcelánico para quien busca un diseño limpio, cuidado y actual. Realizada con listones regulares y uniformes en altura, caracterizada por un acabado superficial suave y refinado, Urban está destinada a composiciones de pared que se adaptan a cualquier entorno arquitectónico contemporáneo donde la tradición de los revestimientos de piedra se encuentra con la elegancia de un aspecto limpio. Cada chapa está compuesta por el ensamblaje de piezas de la misma altura con un relieve 3D para crear superficies de pared decorativas nuevas y vibrantes.

    LA COLECCIÓN EXPLORAR

    Inspirada en las piedras de cuarcita más nobles, una piedra arquitectónica icónica ampliamente utilizada en toda América del Norte tanto en aplicaciones de interior como de exterior, Explore tiene como objetivo reproducir su patrón de vetas suaves en 4 colores modernos naturales, mejorando la creatividad y las oportunidades de diseño en cada aplicación de pared de interior o exterior. .

    MUNDO DE CHAPAS

    El revestimiento tradicional se reinventa para preservar su belleza y su auténtica sensación de piedra, al mismo tiempo que supera los límites de la excelencia del material gracias al revestimiento de porcelana de alto rendimiento. Superficies refinadas y modernas, impermeables a las temperaturas extremas y al clima impredecible, inmunes a los signos del tiempo. La tradición tiene un nuevo futuro con las carillas de porcelana.

    COLORES

    Beige africano, blanco ártico, negro volcánico

    APLICACIONES

    IMPRESIONANTES AMBIENTES AL AIRE LIBRE: Muros, porches, piscinas, fogatas, cocinas al aire libre, muros de contención, fachadas al aire libre

    CONFIGURACIÓN INTERIOR ELEGANTE: Salas de estar, tabiques, chimeneas, placas para salpicaduras, paredes decorativas, spas

    BENEFICIOS

    Resistente al fuego, resistente al moho, peso ligero (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a los arañazos, no se dobla, cero alérgenos, cero VOC y PVC, cero formaldehído, sin plástico, resistente a las manchas, resistente a las heladas, cero VOC y PVC, UV Resistente, resistente a los ácidos, muy larga vida útil, cero generación de humo, respetuoso con el medio ambiente y reciclable, ahorra costes con el tiempo

    Especificaciones
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM: BOT 3000): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance (DIN 51097): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance  (DIN 51130):  NOT APPLICABLE

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM: C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaurban-ledgestone-explore-porcelain-veneers
    • Familia de productoPorcelain Veneers
    • Grupo de productosVeneer World - Urban Ledgestone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos